Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.
El recubrimiento plástico del mango permite un mejor agarre.
Este artículo 22120.0394 - Empuñaduras Indice con pletina de fijación / con recubrimiento plástico de la empuñadura (d1 0 -0,05: 12 mm, l2: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Empuñaduras Indice con pletina de fijación (EH 22120.)
Cuerpo
Vástago
Mango de plástico
El montaje puede ser, indistintamente, a la derecha o a la izquierda debido a la parte avellanada en ambos lados.
Empuñadura índice para sujeción lateral.
Girando el mango 180º el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos