22120.0378 - Empuñaduras Indice
con pletina de fijación

Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.

El recubrimiento plástico del mango permite un mejor agarre.

Este artículo 22120.0378 - Empuñaduras Indice con pletina de fijación / sin recubrimiento plástico de la empuñadura (d1 0 -0,05: 8 mm, l2: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras In­di­ce con pletina de fijación (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
sin recubrimiento plástico de la empuñadura
cro­quis:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artículo No.:
22120.0378
Documentos
Empuñaduras Indice
  • sin recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 85 g
Empuñaduras Indice

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Vástago

  • Acero, nitrurado, negro

Montaje

El montaje puede ser, indistintamente, a la derecha o a la izquierda debido a la parte avellanada en ambos lados.

Empuñadura índice para sujeción lateral.

Procedimiento

Girando el mango 180º el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0378
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.