Soporte de montaje y aplicaciones ampliadas para las empuñaduras índice.
Pueden ser utilizados para los posicionadores retráctiles de medidas 6, 8 y 10.
Este artículo 22120.0545 - Elementos de Sujeción para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice / orificio de montaje paralelo al posicionador retráctil y empuñadura índice (d1: M12 x 1,5 mm) es una variante del grupo de artículos Elementos de Sujeción para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice (EH 22120.)
Espiga Roscada
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels