Filtro de producto
Su selección resultó en 9 aciertos
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Carrera s [en]:
0,063 en
Más detalles
Muelle suave
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 en
l2 : 0,157 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,063 en
Carrera s: 0,063 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,083 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Carrera s [en]:
0,063 en
Más detalles
Muelle estándar
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 en
l2 : 0,157 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,063 en
Carrera s: 0,063 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,09 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Carrera s [en]:
0,063 en
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 en
l2 : 0,157 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,063 en
Carrera s: 0,063 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,096 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Carrera s [en]:
0,079 en
Más detalles
Muelle suave
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 en
l2 : 0,295 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,063 en
Carrera s: 0,079 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,085 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Carrera s [en]:
0,079 en
Más detalles
Muelle estándar
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 en
l2 : 0,295 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,063 en
Carrera s: 0,079 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,094 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Carrera s [en]:
0,079 en
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 7/16 en
d2 : #8-32
Presión F máx.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 en
l2 : 0,295 en
l3 : 0,177 en
l4 : 0,063 en
Carrera s: 0,079 en
Alojamiento D H8: 7/16 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,107 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Carrera s [en]:
0,126 en
Más detalles
Muelle suave
d1 : 5/8 en
d2 : 1/4-20
Presión F máx.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 en
l2 : 0,453 en
l3 : 0,295 en
l4 : 0,079 en
Carrera s: 0,126 en
Alojamiento D H8: 5/8 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,368 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Carrera s [en]:
0,126 en
Más detalles
Muelle estándar
d1 : 5/8 en
d2 : 1/4-20
Presión F máx.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 en
l2 : 0,453 en
l3 : 0,295 en
l4 : 0,079 en
Carrera s: 0,126 en
Alojamiento D H8: 5/8 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,312 oz
show article view
Presión F máx.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Carrera s [en]:
0,126 en
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : 5/8 en
d2 : 1/4-20
Presión F máx.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 en
l2 : 0,453 en
l3 : 0,295 en
l4 : 0,079 en
Carrera s: 0,126 en
Alojamiento D H8: 5/8 en
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
Peso: 0,334 oz
show article view
Material
Junta
Cuerpo
Arandela roscada
Muelle
Acero inoxidable
Acero, pavonado
Acero, cincado por galvanización
Notas
Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos d1 : 10 mm
herramienta de montaje
d1 : 10 mm
Peso: 49 g
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos d1 : 16 mm
herramienta de montaje
d1 : 16 mm
Peso: 105 g
Características
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización
Montaje
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de x para piezas a mecanizar:
x = d2 /2 - s
Instalación mediante presión.
Ficha técnica EH 2B150. Posicionadores Laterales – lisos, herméticos, con rosca hembra - PULGADAS
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.