2B150.1142 - Posicionador Lateral
lisos, herméticos, con rosca hembra - PULGADAS

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Herméticos contra las virutas y suciedad.

Este artículo 2B150.1142 - Posicionador Lateral lisos, herméticos, con rosca hembra - PULGADAS / Muelle fuerte (d1: 5/8 en, d2: 1/4-20, Presión F máx.1: ~ 45 lb) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les lisos, herméticos, con rosca hembra - PULGADAS (EH 2B150.)

Ma­te­rial
d1 [en]
d2
Pre­sión F - máx.1) ~ [lb]
Ca­rre­ra s [en]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [en]:
5/8 en
d2:
1/4-20
Pre­sión F máx.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Ca­rre­ra s [en]:
0,126 en
Artículo No.:
2B150.1142
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle fuerte
  • d1: 5/8 en
  • d2: 1/4-20
  • Presión F máx.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 en
  • l2: 0,453 en
  • l3: 0,295 en
  • l4: 0,079 en
  • Carrera s: 0,126 en
  • Alojamiento D H8: 5/8 en
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
  • Peso: 0,334 oz
Posicionador Lateral
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos
d1: 16 mm
Artículo No.:
22150.0833
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 16 mm
  • Peso: 105 g

Material

Junta

  • CR

Cuerpo

  • Aluminio Al

Arandela roscada

  • Acero, pavonado

Muelle

  • Acero, cincado por galvanización

Notas

Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.

Características

Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización

Montaje

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de x para piezas a mecanizar:

x = d2/2 - s

Instalación mediante presión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 2B150.1142
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.