Filtro de producto
Su selección resultó en 27 aciertos
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Muelle suave
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 32 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
Más detalles
Muelle estándar
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Presión F máx.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 32 g
show article view
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
Más detalles
Muelle fuerte
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Presión F máx.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Carrera s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 34 g
show article view
Material
Cuerpo
Arandela roscada
Muelle
Acero inoxidable
Acero, pavonado
Acero, cincado por galvanización
Notas
Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores laterales d1 : M12
herramienta de montaje
d1 : M12
Peso: 76 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores laterales d1 : M18 x 1,5 mm
herramienta de montaje
d1 : M18 x 1,5 mm
Peso: 137 g
Características
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización
Montaje
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de x para piezas a mecanizar:
x = d2 /2 - s
Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – con rosca, no herméticos, con rosca hembra
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.