Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.
Este artículo 22150.1359 - Posicionador Lateral con rosca, no herméticos, con rosca hembra / Muelle estándar (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 45 mm, Presión F máx.1: ~ 150 N) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Laterales con rosca, no herméticos, con rosca hembra (EH 22150.)
Cuerpo
Arandela roscada
Muelle
Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.
Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de x para piezas a mecanizar:
x = d2/2 - s
Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels