Filtro de producto
Su selección resultó en 42 aciertos
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 10 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Presión F máx.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Carrera s: 0,2 mm
Alojamiento D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 0,5 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Presión F máx.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Carrera s: 0,2 mm
Alojamiento D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 0,5 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Presión F máx.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Carrera s: 0,3 mm
Alojamiento D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 1,2 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Presión F máx.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Carrera s: 0,3 mm
Alojamiento D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 1,2 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Presión F máx.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Carrera s: 0,4 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 60 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Presión F máx.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Carrera s: 0,4 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 90 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Presión F máx.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Carrera s: 0,4 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle suave
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Presión F máx.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Carrera s: 0,5 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Presión F máx.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Carrera s: 0,5 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 60 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Presión F máx.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Carrera s: 0,5 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,9 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Presión F máx.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Carrera s: 0,6 mm
Alojamiento D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 6,8 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Presión F máx.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Carrera s: 0,6 mm
Alojamiento D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 6,8 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 80 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Presión F máx.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Carrera s: 0,8 mm
Alojamiento D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 14 g
show article view
Vástago:
Acero, cementado, pavonado
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 160 N
Más detalles
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle fuerte
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Presión F máx.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Carrera s: 0,8 mm
Alojamiento D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 15 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 10 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle suave
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Presión F máx.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Carrera s: 0,2 mm
Alojamiento D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 0,5 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle estándar
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Presión F máx.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Carrera s: 0,2 mm
Alojamiento D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 0,5 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 15 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle suave
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Presión F máx.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Carrera s: 0,3 mm
Alojamiento D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 1,2 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle estándar
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Presión F máx.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Carrera s: 0,3 mm
Alojamiento D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 1,2 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle suave
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Presión F máx.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Carrera s: 0,4 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 60 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle estándar
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Presión F máx.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Carrera s: 0,4 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 90 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle fuerte
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Presión F máx.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Carrera s: 0,4 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,1 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle suave
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Presión F máx.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Carrera s: 0,5 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,9 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle estándar
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Presión F máx.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Carrera s: 0,5 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,9 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 60 N
Más detalles
Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle fuerte
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Presión F máx.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Carrera s: 0,5 mm
Alojamiento D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 2,9 g
show article view
Material
Muelle
Vástago
Acero, cementado, pavonado
Acero inoxidable
Termoplástico POM, blanco
Producto:
herramienta de montaje
d1 : 6 mm
herramienta de montaje
d1 : 6 mm
Peso: 23 g
Producto:
herramienta de montaje
d1 : 8 mm
herramienta de montaje
d1 : 8 mm
Peso: 47 g
Producto:
herramienta de montaje
d1 : 10 mm
herramienta de montaje
d1 : 10 mm
Peso: 46 g
Producto:
herramienta de montaje
d1 : 12 mm
herramienta de montaje
d1 : 12 mm
Peso: 96 g
Producto:
herramienta de montaje
d1 : 16 mm
herramienta de montaje
d1 : 16 mm
Peso: 145 g
Características
Versión con muelle suave = muelle azul
Versión con muelle estándar = muelle rojo
Versión con muelle fuerte = muelle verde
Montaje
Se recomienda humedecer el cuerpo.
Instalación mediante presión.
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = dimensión coordenada,
s = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de la dimensión x:
y mayor o igual que l2 - d2 /2,
entonces x = d2 /2 - s
o
y menor que l2 - d2 /2,
entonces x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – con muelle de plástico y vástago
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.