An­ti­vi­bran­tes forma de cono truncado

EH 25150.

Para utilización como tope de goma, soporte, pie, etc.

La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Su selección resultó en 40 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0719
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 28 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 110 N
  • Elasticidad: ~ 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artículo No.:
25150.0725
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 82 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 430 N
  • Elasticidad: ~ 5,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25150.0732
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 140 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 910 N
  • Elasticidad: ~ 6,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 27 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25150.0738
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 125 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1200 N
  • Elasticidad: ~ 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artículo No.:
25150.0750
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 155 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1620 N
  • Elasticidad: ~ 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 93 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0919
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 28 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 110 N
  • Elasticidad: ~ 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artículo No.:
25150.0925
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 82 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 430 N
  • Elasticidad: ~ 5,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25150.0932
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 140 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 910 N
  • Elasticidad: ~ 6,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 27 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25150.0938
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 125 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1200 N
  • Elasticidad: ~ 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artículo No.:
25150.0950
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 155 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1620 N
  • Elasticidad: ~ 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 93 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0819
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 28 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 110 N
  • Elasticidad: ~ 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0820
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 28 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 110 N
  • Elasticidad: ~ 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,1 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0821
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 28 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 110 N
  • Elasticidad: ~ 4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8,7 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0825
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 82 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 430 N
  • Elasticidad: ~ 5,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 16 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0826
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 82 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 430 N
  • Elasticidad: ~ 5,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0827
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 82 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 430 N
  • Elasticidad: ~ 5,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0832
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 140 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 910 N
  • Elasticidad: ~ 6,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0833
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 140 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 910 N
  • Elasticidad: ~ 6,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0834
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 140 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 910 N
  • Elasticidad: ~ 6,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 36 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0838
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 125 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1200 N
  • Elasticidad: ~ 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 47 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0839
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 125 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1200 N
  • Elasticidad: ~ 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 48 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0840
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 125 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1200 N
  • Elasticidad: ~ 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 52 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0850
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 155 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1620 N
  • Elasticidad: ~ 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 101 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0851
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 155 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1620 N
  • Elasticidad: ~ 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 104 g
show article view
Antivibrantes

Material

Arandela de apoyo

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4301

Casquillo roscado

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4301

Cuerpo

  • NBR

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4301
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – forma de cono truncado
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada