Utilizable como pie o apoyo articulado.
Diseño compacto para una nivelación simple mediante llave plana en la rosca o preferiblemente por medio de un hexágono interior.
Este artículo 22591.0206 - Rosca de Unión / Acero inoxidable (d1: M12, d2: M6) es una variante del grupo de artículos Roscas de Unión (EH 22591.)
Cuerpo
Rótula
Las roscas de unión sólo pueden estar expuestas a cargas estáticas.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels