Pa­ti­nes Ar­ti­cu­la­dos

EH 22590.

Los patines articulados se pueden utilizar como pies o apoyos. No se pueden compensar superficies de rodamiento paralelas de hasta 15°.

Su selección resultó en 57 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0006
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 15 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0008
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 33 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0010
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 67 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0012
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 35 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 112 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0016
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 254 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0020
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 55 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 451 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0024
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 65 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 498 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0206
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 15 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0208
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 33 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0210
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 67 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0212
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 113 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0216
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 256 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0220
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 452 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0224
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 52 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 504 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0106
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 4 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 6,1 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0108
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 7 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0110
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0112
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0116
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 75 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0120
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 22 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 150 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0124
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 184 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
22590.0410
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
22590.0422
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 66 g
show article view
Patines Articulados
Ver­sión:
patín y rótula con eje de acero
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, pavonado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22590.0438
CAD
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 133 g
show article view
Patines Articulados

Material

Rótula

  • Acero termotratado, templado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Patín

  • Acero termotratado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305
  • Termoplástico POM, blanco

Rótula con eje

  • Acero termotratado, templado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Contratuerca

  • Acero, pavonado, ISO 4032
  • Acero, pavonado, DIN 934
  • Acero Inoxidable A2, ISO 4032
  • Acero Inoxidable A2, DIN 934

Notas

Para las versiones d1 = M10 y M12 la contratuerca cumple con DIN 934.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22590. Patines Articulados
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.