22590.0212 - Patines Articulados

Los patines articulados se pueden utilizar como pies o apoyos. No se pueden compensar superficies de rodamiento paralelas de hasta 15°.

Este artículo 22590.0212 - Patines Articulados / patín y rótula (d1: M12) es una variante del grupo de artículos Pa­ti­nes Ar­ti­cu­la­dos (EH 22590.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
patín y rótula
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
22590.0212
Documentos
Patines Articulados
  • patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 113 g
Patines Articulados

Material

Rótula

  • Acero inoxidable 1.4305

Patín

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Para las versiones d1 = M10 y M12 la contratuerca cumple con DIN 934.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22590.0212
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.