Filtro de producto
Su selección resultó en 57 aciertos
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 15 g
show article view
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 33 g
show article view
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 67 g
show article view
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 35 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 112 g
show article view
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 254 g
show article view
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Capacidad de carga estática máx.: 55 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 451 g
show article view
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero termotratado
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Capacidad de carga estática máx.: 65 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 498 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 15 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 33 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 67 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 28 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 113 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacidad de carga estática máx.: 36 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 256 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Capacidad de carga estática máx.: 44 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 452 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
patín y rótula – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Capacidad de carga estática máx.: 52 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 504 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
Más detalles
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 4 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 6,1 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
Más detalles
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Capacidad de carga estática máx.: 7 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 13 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
Más detalles
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 26 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
Más detalles
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 40 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
Más detalles
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 75 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
Más detalles
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Capacidad de carga estática máx.: 22 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 150 g
show article view
Versión:
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable
Material:
Termoplástico POM, blanco
Más detalles
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Peso: 184 g
show article view
Versión:
patín y rótula con eje de acero
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M6
d2 : 20 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 29 g
show article view
Versión:
patín y rótula con eje de acero
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M8
d2 : 25 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Capacidad de carga estática máx.: 18 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 66 g
show article view
Versión:
patín y rótula con eje de acero
Material:
Acero termotratado, pavonado
Más detalles
patín y rótula con eje de acero – croquis 2, Acero termotratado
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 20 kN
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 133 g
show article view
Material
Rótula
Acero termotratado, templado, pavonado
Acero inoxidable 1.4305
Patín
Acero termotratado, pavonado
Acero inoxidable 1.4305
Termoplástico POM, blanco
Rótula con eje
Acero termotratado, templado, pavonado
Acero inoxidable 1.4305
Contratuerca
Acero, pavonado, ISO 4032
Acero, pavonado, DIN 934
Acero Inoxidable A2, ISO 4032
Acero Inoxidable A2, DIN 934
Notas
Para las versiones d1 = M10 y M12 la contratuerca cumple con DIN 934.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.