Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de elevación EH 22350 / EH22351.
El diseño es adecuado para aplicaciones que requieren instalación a ras de la superficie.
Se requiere una llave de espigas para la instalación. Como accesorio, ofrecemos una llave de espigas ajustable estándar, y como alternativa, una llave de espigas fija con adaptador para destornillador. Ésta última es especialmente adecuada para usar si el espacio es limitado.
Resistentes a la corrosión y a la abrasión.
Este artículo 22350.1904 - Casquillo de Posicionamiento, liso para pasadores de elevación / (d1 H11: 8 mm, d2: M16, Para longitud nominal: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Casquillos de Posicionamiento, lisos para pasadores de elevación (EH 22350.)
Tolerancias seguras y función consistente.
Fácilmente incorporable en diferentes materiales.
Montaje fácil del casquillo mediante una herramienta opcional.
Se pueden montar en orificios ciegos.
Para piezas de pared delgada, se utilizan tuercas para el montaje.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.