22350.1930 - Casquillo de Posicionamiento, liso
para pasadores de elevación

Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de elevación EH 22350 / EH22351.

El diseño es adecuado para aplicaciones que requieren instalación a ras de la superficie.

Se requiere una llave de espigas para la instalación. Como accesorio, ofrecemos una llave de espigas ajustable estándar, y como alternativa, una llave de espigas fija con adaptador para destornillador. Ésta última es especialmente adecuada para usar si el espacio es limitado.

Resistentes a la corrosión y a la abrasión.

Este artículo 22350.1930 - Casquillo de Posicionamiento, liso para pasadores de elevación / (d1 H11: 16 mm, d2: M30 x 2 mm, Para longitud nominal: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to, lisos para pasadores de elevación (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]
l3 [mm]
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0641 / .0741
Artículo No.:
22350.1930
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 4,8 kN
  • Capacidad de carga F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 4,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0641 / .0741
  • Peso: 163 g
Casquillo de Posicionamiento, liso
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 10/12/16/20/25 mm
Artículo No.:
22350.1991
herramienta de montaje
  • llave de espigas ajustable, compensada
  • Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 16/20 mm
Artículo No.:
22350.1998
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
  • Paso ±0,1: 30 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Cuadradillo: 1/2 en

Material

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Montaje

Tolerancias seguras y función consistente.

Fácilmente incorporable en diferentes materiales.

Montaje fácil del casquillo mediante una herramienta opcional.

Se pueden montar en orificios ciegos.

Para piezas de pared delgada, se utilizan tuercas para el montaje.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22350.1930
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Elevación
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.