4212.D12 - Pasadores de Bolas
efecto simple - cumple con NAS / MS17986

Los Pasadores de Bolas según MS17986 / NAS1333-1343 se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Rápido y fácil desbloqueo para frecuentes y repetitivas conexiones.

Los Pasadores de Bolas (Pasadores de Liberación Rápida) se fabrican según la Norma de Aviación MS / NAS y se prueban según NAS 1332.

Tratamiento de superficies:

  • Todas las piezas en acero inoxidable pasivadas según AMS2700
  • Todas las piezas de aluminio anodizado según MIL-A-8625

Tratamiento térmico:

  • Cuerpo: Rc. 40 min. (AMS2759, Condición H900)
  • Vástago: Rc. 40 min. (AMS2759, Condición H900)
  • Bola: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Este artículo 4212.D12 - Pasadores de Bolas efecto simple - cumple con NAS / MS17986 / (Diámetro nominal A: 3/8 en, Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,2 en) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Bolas efecto simple - cumple con NAS / MS17986 (EH 4212.)

Diá­me­tro no­mi­nal A [en]
Lon­gi­tud de su­je­ción L - +0,02 0 [en]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to - mín. [lbf]
Des­crip­ción es­tán­dar

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Diá­me­tro no­mi­nal A [en]:
3/8 en
Lon­gi­tud de su­je­ción L +0,02 0 [en]:
1,2 en
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to mín. [lbf]:
20,700 lbf
Des­crip­ción es­tán­dar:
MS17986C612 / NAS1336A5C12D
Artículo No.:
4212.D12
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Diámetro nominal A: 3/8 en
  • A mín.: 0,372 en
  • A máx.: 0,3735 en
  • Longitud de sujeción L +0,02 0: 1,2 en
  • B ±0,005: 0,44 en
  • C 0 -0,04: 0,365 en
  • D máx.: 0,39 en
  • E máx.: 0,625 en
  • F máx.: 2,03 en
  • G máx.: 1,45 en
  • H mín.: 0,85 en
  • K máx.: 0,39 en
  • Alojamiento máx.: 0,379 en
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento mín.: 20.700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 200 °F
  • Peso: 47 g
  • Descripción estándar: MS17986C612 / NAS1336A5C12D
Pasadores de Bolas

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Vástago

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 17-4PH (especificación AMS5643)

Muelle

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM-A-313)

Empuñadura

  • Aluminio, negro anodizado - Aleac. Alum. A380 (especificación ASTM B85/B85)

Anilla de conexión

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 302 (especificación ASTM A-313/A313M)

Botón

  • Acero inoxidable, pasivado - CRES 303 (especificación ASTM A484/484M)

Bola

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado - CRES 440C (especificación AMS5630)

Notas

Otras medidas disponibles bajo pedido.

Otros diámetros y longitudes que cumplen con la norma están disponibles bajo demanda.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS.

Procedimiento

Pasador de bolas, efecto sencillo, autoblocante. Al pulsar el botón se desbloquean las bolas.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 4212.D12
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.