Los pasadores de bolas fabricados en titanio destacan por las siguientes características:
La versión fabricada en titanio se utiliza en construcciones ligeras, entornos marítimos e industria química.
Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.
Diseño compacto con empuñadura simple.
Este artículo 22390.0052 - Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura simple, titanio / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura simple, titanio (EH 22390.)
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos