Ca­bles de Re­ten­ción

EH 22400.

Estos cables de seguridad están diseñados para asegurar los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., así como los pasadores de sujeción EH 22360., y los ejes de fijación EH 22400. contra posibles pérdidas.

Su selección resultó en 100 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
Re­ves­ti­mien­to
l [mm]
l2 máx. [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
plástico
Ver­sión:
con mecanismo de sujeción/indexación de doble cara
cro­quis:
7
Re­ves­ti­mien­to:
Termoplástico PA 6, gris
l [mm]:
150 mm
l2 máx. [mm]:
-
Artículo No.:
22400.0970
CAD
Documentos
Cable de retención
  • con mecanismo de sujeción/indexación de doble cara – croquis 7, Termoplástico PA 6, gris
  • l: 150 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1,8 g
show article view
Cable de retención
Ma­te­rial:
plástico
Ver­sión:
con mecanismo de sujeción/indexación de doble cara
cro­quis:
7
Re­ves­ti­mien­to:
Termoplástico PA 6, gris
l [mm]:
250 mm
l2 máx. [mm]:
-
Artículo No.:
22400.0974
CAD
Documentos
Cable de retención
  • con mecanismo de sujeción/indexación de doble cara – croquis 7, Termoplástico PA 6, gris
  • l: 250 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 2,4 g
show article view
Cable de retención
Ma­te­rial:
plástico
Ver­sión:
forma en espiral, con anillas de sujeción
cro­quis:
8
Re­ves­ti­mien­to:
Termoplástico PUR, negro
l [mm]:
-
l2 máx. [mm]:
600 mm
Artículo No.:
22400.0980 1)
CAD
Documentos
Cable de retención
  • forma en espiral, con anillas de sujeción – croquis 8, Termoplástico PUR, negro
  • l1: 100 mm
  • l2 máx.: 600 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 15 g
show article view
Cable de retención
Ma­te­rial:
plástico
Ver­sión:
forma en espiral, con anillas de sujeción
cro­quis:
8
Re­ves­ti­mien­to:
Termoplástico PUR, negro
l [mm]:
-
l2 máx. [mm]:
1200 mm
Artículo No.:
22400.0982 1)
CAD
Documentos
Cable de retención
  • forma en espiral, con anillas de sujeción – croquis 8, Termoplástico PUR, negro
  • l1: 200 mm
  • l2 máx.: 1200 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 16 g
show article view
Cable de retención

Material

Anilla de fijación

  • Acero inoxidable

Cable de retención

  • Acero inoxidable
  • Termoplástico PA 6, gris
  • Termoplástico PUR, negro, con densidad de trama

Cable de retención con revestimiento

  • Sin recubrimiento
  • Recubrimiento de PA 6, negro
  • Recubrimiento de PA 6, transparente
  • Recubrimiento de PVC termoplástico, verde (transparente)
  • Termoplástico PA 6, gris
  • Termoplástico PUR, negro

Ojal

  • Acero inoxidable
  • Latón, estañado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Las versiones de los croquis 3 y 4 se corresponden con la norma MIL-DTL-83420.

Montaje

Montaje de los clips de sujeción (croquis 5/6) al pasador de bolas con un martillo de caras blandas. Desmontaje haciendo palanca con un destornillador.

Versión en termoplástico (croquis 7): cortar los extremos sin dejan rebaba tras completar la sujeción.

Diseño con forma en espiral (croquis 8) con una muy elevada longitud de trabajo efectiva.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22400. Cables de Retención
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.