22400.1253 - Cable de retención

Estos cables de seguridad están diseñados para asegurar los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., así como los pasadores de sujeción EH 22360., y los ejes de fijación EH 22400. contra posibles pérdidas.

Este artículo 22400.1253 - Cable de retención / acero inoxidable, con clip de sujeción y anilla de retención (l: 300 mm) es una variante del grupo de artículos Ca­bles de Re­ten­ción (EH 22400.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
Re­ves­ti­mien­to
l [mm]
l2 máx. [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con clip de sujeción y anilla de retención
cro­quis:
6
Re­ves­ti­mien­to:
Sin recubrimiento
l [mm]:
300 mm
l2 máx. [mm]:
-
Artículo No.:
22400.1253 2)
Documentos
Cable de retención
  • acero inoxidable, con clip de sujeción y anilla de retención – croquis 6, Sin recubrimiento
  • l: 300 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Adecuado para la medida: 12 mm/16 mm
  • Peso: 9,5 g
Cable de retención

Material

Anilla de fijación

  • Acero inoxidable

Cable de retención

  • Acero inoxidable

Cable de retención con revestimiento

  • Sin recubrimiento

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Las versiones de los croquis 3 y 4 se corresponden con la norma MIL-DTL-83420.

Montaje

Montaje de los clips de sujeción (croquis 5/6) al pasador de bolas con un martillo de caras blandas. Desmontaje haciendo palanca con un destornillador.

Versión en termoplástico (croquis 7): cortar los extremos sin dejan rebaba tras completar la sujeción.

Diseño con forma en espiral (croquis 8) con una muy elevada longitud de trabajo efectiva.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22400.1253
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.