Estos cables de seguridad están diseñados para asegurar los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., así como los pasadores de sujeción EH 22360., y los ejes de fijación EH 22400. contra posibles pérdidas.
Este artículo 22400.0960 - Cable de retención / acero inoxidable, con arandela y bucle para atornillar (l: 150 mm) es una variante del grupo de artículos Cables de Retención (EH 22400.)
1) no para pasadores de bolas, tipo básico
2) para pasadores de bolas, acabado simple
Anilla de fijación
Ojal
Cable de retención
Cable de retención con revestimiento
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Las versiones de los croquis 3 y 4 se corresponden con la norma MIL-DTL-83420.
Montaje de los clips de sujeción (croquis 5/6) al pasador de bolas con un martillo de caras blandas. Desmontaje haciendo palanca con un destornillador.
Versión en termoplástico (croquis 7): cortar los extremos sin dejan rebaba tras completar la sujeción.
Diseño con forma en espiral (croquis 8) con una muy elevada longitud de trabajo efectiva.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores