Los conectores de bolas permiten sujetar o conectar componentes o herramientas de forma rápida y sencilla.
Este artículo 22340.0905 - Conectores de Bolas autobloqueantes,con anillas de sujeción / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Conectores de Bolas autobloqueantes,con anillas de sujeción (EH 22340.)
Vástago
Casquillo
Anillas
Muelle
Bajo pedido podemos suministrar una de las dos partes por separado.
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos