22270.0045 - Arandela Avellanada

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22270.0045
Documentos
Arandela Avellanada
  • Acero de decoletaje
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 66 g
Arandela Avellanada

Material

  • Acero de decoletaje, no templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22270.0045
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.