Filtro de producto
Su selección resultó en 24 aciertos
Versión:
DIN 6321, norma antigua
Más detalles
DIN 6321, norma antigua
d1 : 6 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6 mm
Alojamiento D1 H7: 4 mm
Peso: 1,8 g
show article view
Versión:
DIN 6321, norma antigua
Más detalles
DIN 6321, norma antigua
d1 : 10 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8 mm
Alojamiento D1 H7: 6 mm
Peso: 6,2 g
show article view
Versión:
DIN 6321, norma antigua
Más detalles
DIN 6321, norma antigua
d1 : 16 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Alojamiento D1 H7: 8 mm
Peso: 11 g
show article view
Versión:
DIN 6321, norma antigua
Más detalles
DIN 6321, norma antigua
d1 : 16 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Alojamiento D1 H7: 8 mm
Peso: 24 g
show article view
Versión:
DIN 6321, norma antigua
Más detalles
DIN 6321, norma antigua
d1 : 25 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Alojamiento D1 H7: 12 mm
Peso: 41 g
show article view
Versión:
DIN 6321, norma antigua
Más detalles
DIN 6321, norma antigua
d1 : 25 mm
h h9: 20 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Alojamiento D1 H7: 12 mm
Peso: 88 g
show article view
Versión:
DIN 6321, norma antigua
Más detalles
DIN 6321, norma antigua
d1 : 40 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Alojamiento D1 H7: 20 mm
Peso: 171 g
show article view
Versión:
DIN 6321, norma antigua
Más detalles
DIN 6321, norma antigua
d1 : 40 mm
h h9: 32 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Alojamiento D1 H7: 20 mm
Peso: 358 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 6 mm
h h9: 2,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6,5 mm
Alojamiento D1 H7: 4 mm
Peso: 1,2 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 6 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 8,5 mm
Alojamiento D1 H7: 4 mm
Peso: 1,9 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 8 mm
h h9: 4 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Alojamiento D1 H7: 5 mm
Peso: 3,1 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 8 mm
h h9: 7 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Alojamiento D1 H7: 5 mm
Peso: 4,2 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 10 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8,5 mm
Alojamiento D1 H7: 6 mm
Peso: 4,4 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 12 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Alojamiento D1 H7: 6 mm
Peso: 7,6 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 12 mm
h h9: 10 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Alojamiento D1 H7: 6 mm
Peso: 11 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 20 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Alojamiento D1 H7: 10 mm
Peso: 21 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 20 mm
h h9: 12 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Alojamiento D1 H7: 10 mm
Peso: 36 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 25 mm
h h9: 30 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Alojamiento D1 H7: 12 mm
Peso: 124 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 30 mm
h h9: 25 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Alojamiento D1 H7: 16 mm
Peso: 164 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 30 mm
h h9: 40 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Alojamiento D1 H7: 16 mm
Peso: 248 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 30 mm
h h9: 50 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Alojamiento D1 H7: 16 mm
Peso: 305 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 30 mm
h h9: 65 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Alojamiento D1 H7: 16 mm
Peso: 385 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 30 mm
h h9: 80 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Alojamiento D1 H7: 20 mm
Peso: 485 g
show article view
Versión:
medidas intermedias
Más detalles
medidas intermedias
d1 : 30 mm
h h9: 100 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Alojamiento D1 H7: 20 mm
Peso: 594 g
show article view
Material
Acero de utillajes, templado, rectificado
Ficha técnica EH 22630. Soportes – parcialmente DIN 6321 (norma antigua)
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.