Los pasadores de apoyo según DIN 6321 (norma antigua) se pueden utilizar como soportes para piezas de trabajo pero también como topes y pies.
La superficie de apoyo no tiene centro.
Este artículo 22630.0156 - Soportes parcialmente DIN 6321 (norma antigua) / medidas intermedias (d1: 30 mm, h h9: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Soportes parcialmente DIN 6321 (norma antigua) (EH 22630.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels