22630.0012 - Soportes
DIN 6321

Los apoyos y centradores DIN 6321 (forma A) se pueden utilizar como soporte para piezas de trabajo, pero también como topes y pies.

La superficie de apoyo del soporte no tiene centro.

Este artículo 22630.0012 - Soportes DIN 6321 / apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9 (d1 g6: 10 mm, l1 h9: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Soportes DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sión
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0012
Documentos
Soportes
  • apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 5,7 g
Soportes

Material

  • Acero de utillajes, templado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22630.0012
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.