22620.0417 - Conteras de Metal Duro
montaje frontal

Elemento de base para montaje en dispositivos de fijación, mordazas, brazos de sujeción. 

El modelo con el montaje frontal es una opción particularmente buena para los insertos que no se pueden montar por la parte posterior.

Este artículo 22620.0417 - Conteras de Metal Duro montaje frontal / (d1 n6: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Con­te­ras de Metal Duro montaje frontal (EH 22620.)

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
Para ros­cas [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 n6 [mm]:
25 mm
d3 ~ [mm]:
~ 21 mm
Para ros­cas [mm]:
M4
Artículo No.:
22620.0417
Documentos
Conteras de Metal Duro
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • Para roscas: M4
  • Peso: 49 g
Conteras de Metal Duro

Material

Contera

  • Metal duro, estriado

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Montaje

Montaje mediante un orificio, se puede sujetar por la parte frontal con un tornillo de cabeza.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22620.0417
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.