Apo­yos de bri­da­je re­don­dos/cua­dra­dos con inserto de metal duro, estriado

EH 22620.

Elemento de base para montaje en dispositivos de fijación, mordazas, brazos de sujeción. 

Transmisión flotante de altas fuerzas de cierre, por ejemplo para piezas de forja o fundición.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0010
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 2,3 mm
  • Peso: 5,1 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0012
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 2,3 mm
  • Peso: 6,1 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0020
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 7,6 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0022
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 9,1 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0060
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 14 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0062
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0080
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 23 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0082
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 27 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0100
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 36 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
redondo
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artículo No.:
22620.0102
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • redondo – croquis 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 43 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
cuadrado
cro­quis:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22620.0152
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • cuadrado – croquis 2
  • h1 -0,13: 10 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 11 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
Ver­sión:
cuadrado
cro­quis:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22620.0154
CAD
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • cuadrado – croquis 2
  • h1 -0,13: 12 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados

Material

Cuerpo

  • Acero para herramientas, pavonado

Estriado

  • Placa de metal duro, soldada

Montaje

La pieza cuadrada es adecuada para alineamientos, proporcionando una superficie de soporte para altas fuerzas de sujeción.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22620. Apoyos de bridaje redondos/cuadrados – con inserto de metal duro, estriado
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.