22620.0152 - Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
con inserto de metal duro, estriado

Elemento de base para montaje en dispositivos de fijación, mordazas, brazos de sujeción. 

Transmisión flotante de altas fuerzas de cierre, por ejemplo para piezas de forja o fundición.

Este artículo 22620.0152 - Apoyos de bridaje redondos/cuadrados con inserto de metal duro, estriado / cuadrado (h1 -0,13: 10 mm, l1 -0,13: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Apo­yos de bri­da­je re­don­dos/cua­dra­dos con inserto de metal duro, estriado (EH 22620.)

Ver­sión
cro­quis
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
cuadrado
cro­quis:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22620.0152
Documentos
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados
  • cuadrado – croquis 2
  • h1 -0,13: 10 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 11 g
Apoyos de bridaje redondos/cuadrados

Material

Cuerpo

  • Acero para herramientas, pavonado

Estriado

  • Placa de metal duro, soldada

Montaje

La pieza cuadrada es adecuada para alineamientos, proporcionando una superficie de soporte para altas fuerzas de sujeción.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22620.0152
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.