Filtro de producto
Su selección resultó en 36 aciertos
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 282 N/mm
Capacidad de carga máx.: 480 N
Elasticidad: 1,7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 2,8 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 213 N/mm
Capacidad de carga máx.: 373 N
Elasticidad: 1,75 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 3,8 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 68 N/mm
Capacidad de carga máx.: 240 N
Elasticidad: 3,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 5,6 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 1870 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1870 N
Elasticidad: 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 5,4 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 349 N/mm
Capacidad de carga máx.: 698 N
Elasticidad: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 8 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 135 N/mm
Capacidad de carga máx.: 540 N
Elasticidad: 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 12 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 32 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 1680 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1680 N
Elasticidad: 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 12 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 32 mm
h: 9 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 548 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1233 N
Elasticidad: 2,25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 16 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 32 mm
h: 18 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 212 N/mm
Capacidad de carga máx.: 850 N
Elasticidad: 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 23 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 38 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 1500 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1500 N
Elasticidad: 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 17 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 38 mm
h: 10 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 704 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1760 N
Elasticidad: 2,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 25 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 38 mm
h: 20 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 230 N/mm
Capacidad de carga máx.: 920 N
Elasticidad: 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 50 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 3600 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3600 N
Elasticidad: 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 39 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 50 mm
h: 11 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 1223 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3670 N
Elasticidad: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 51 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 50 mm
h: 22 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 500 N/mm
Capacidad de carga máx.: 2500 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 74 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 64 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 1460 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1460 N
Elasticidad: 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 66 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 64 mm
h: 13 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 2016 N/mm
Capacidad de carga máx.: 6050 N
Elasticidad: 3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 95 g
show article view
Versión:
con agujero pasante
Más detalles
con agujero pasante – croquis 1
d1 : 64 mm
h: 26 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 616 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3700 N
Elasticidad: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 141 g
show article view
Versión:
con agujero pasante y protector adhesivo
Más detalles
con agujero pasante y protector adhesivo – croquis 2
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 282 N/mm
Capacidad de carga máx.: 480 N
Elasticidad: 1,7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 2,9 g
show article view
Versión:
con agujero pasante y protector adhesivo
Más detalles
con agujero pasante y protector adhesivo – croquis 2
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 213 N/mm
Capacidad de carga máx.: 373 N
Elasticidad: 1,75 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 5,1 g
show article view
Versión:
con agujero pasante y protector adhesivo
Más detalles
con agujero pasante y protector adhesivo – croquis 2
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 68 N/mm
Capacidad de carga máx.: 240 N
Elasticidad: 3,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 6,9 g
show article view
Versión:
con agujero pasante y protector adhesivo
Más detalles
con agujero pasante y protector adhesivo – croquis 2
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 1870 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1870 N
Elasticidad: 1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 6,9 g
show article view
Versión:
con agujero pasante y protector adhesivo
Más detalles
con agujero pasante y protector adhesivo – croquis 2
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 349 N/mm
Capacidad de carga máx.: 698 N
Elasticidad: 2 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 9,3 g
show article view
Versión:
con agujero pasante y protector adhesivo
Más detalles
con agujero pasante y protector adhesivo – croquis 2
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Índice de elasticidad R: 135 N/mm
Capacidad de carga máx.: 540 N
Elasticidad: 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
Peso: 13 g
show article view
Material
Pletina
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Cuerpo
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – estructura baja
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.