25150.1225 - Antivibrantes
estructura baja

Para rodamientos elásticos, amortiguadores y reductores de ruido. También protegen las superficies. Estos antivibrantes también se pueden utilizar como espaciadores y pies.

La dureza es de 70 ±5° Shore A.

Este artículo 25150.1225 - Antivibrantes estructura baja / con agujero pasante y protector adhesivo (d1: 25 mm, h: 3 mm) es una variante del grupo de artículos An­ti­vi­bran­tes estructura baja (EH 25150.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con agujero pasante y protector adhesivo
cro­quis:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Artículo No.:
25150.1225
Documentos
Antivibrantes
  • con agujero pasante y protector adhesivo – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Índice de elasticidad R: 1870 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1870 N
  • Elasticidad: 1 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 6,9 g
Antivibrantes

Material

Pletina

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Cuerpo

  • NBR
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25150.1225
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.