Para utilización en motores, compresores, bombas, etc.
La forma entallada de estos antivibrantes significa que las fuerzas laterales se amortiguan mejor en comparación con los antivibrantes cilíndricos de caucho y metal.
La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.
Este artículo 25151.0223 - Antivibrantes entallado / con rosca macho, en ambos lados (d1: 20 mm, l1: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Antivibrantes entallado (EH 25151.)
Arandela de apoyo
Casquillo roscado
Cuerpo
Tornillo
Bajo carga de compresión, la medida d3 no excede el diámetro d1.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels