Posicionador con muelle con sensor de detección mediante un perno de accionamiento protegido contra el giro. Con múltiples aplicaciones en utillajes con dispositivos de control. Dependiendo de la versión seleccionada, el vástago es redondo, puntiagudo o con rosca de conexión. En la rosca del vástago puede adaptarse, para diversas aplicaciones, un interruptor.
Este artículo 25020.0110 - Elementos de Detección con vástago de actuación, protegido contra giro / punta de sonda, con rosca de conexión (d1: M10) es una variante del grupo de artículos Elementos de Detección con vástago de actuación, protegido contra giro (EH 25020.)
Cuerpo
Tuerca
Vástago de actuación
Muelle
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels