Filtro de producto
Su selección resultó en 7 aciertos
Más detalles
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Fuerza de sujeción axial, unilateral: 250 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 31 g
show article view
Más detalles
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Fuerza de sujeción axial, unilateral: 250 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 34 g
show article view
Más detalles
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Fuerza de sujeción axial, unilateral: 350 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 30 g
show article view
Más detalles
d1 +0,1: 15 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Fuerza de sujeción axial, unilateral: 350 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 28 g
show article view
Más detalles
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Fuerza de sujeción axial, unilateral: 380 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 27 g
show article view
Más detalles
d1 +0,1: 20 mm
d2 : 55 mm
d3 : 30 mm
d4 : 27,4 mm
d5 : 37 mm
l1 : 32,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 2,65 mm
l5 : 0,5 mm
F Fuerza de sujeción axial, unilateral: 320 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 51 g
show article view
Más detalles
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 55 mm
d3 : 30 mm
d4 : 27,4 mm
d5 : 37 mm
l1 : 32,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 2,65 mm
l5 : 0,5 mm
F Fuerza de sujeción axial, unilateral: 320 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 49 g
show article view
Material
Cuerpo
Termoplástico PA 6, negro
Partes internas
Junta tórica
Producto:
Junta tórica
d: 22 x 1,5 mm
Junta tórica
d: 22 mm x 1,5 mm
Adecuado para la medida: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
Peso: 0,2 g
Producto:
Junta tórica
d: 27 x 1,5 mm
Junta tórica
d: 27 mm x 1,5 mm
Adecuado para la medida: 20 mm, 22 mm
Peso: 0,2 g
Ficha técnica EH 25071. Collarines de Fijación – de rápido montaje
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.