Utilizado para posicionar, bloquear o como rápido ajuste en ejes.
Rápido, autobloqueante, nulo en vibraciones, se monta con una mano en dirección de tracción.
Este artículo 25071.0022 - Collarines de Fijación de rápido montaje / (d1 +0,1: 22 mm) es una variante del grupo de artículos Collarines de Fijación de rápido montaje (EH 25071.)
Cuerpo
Partes internas
Junta tórica
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos