25160.0255 - Bisagras
con rosca de montaje

Estas bisagras se caracterizan por el diseño compacto y robusto y las roscas de montaje integradas.

Este artículo 25160.0255 - Bisagras con rosca de montaje / con rosca de fijación (b1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras con rosca de montaje (EH 25160.)

Ma­te­rial
Ma­te­rial
Color
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Zamak, negro
Ma­te­rial:
Zamak
Color:
negro
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
25160.0255
Documentos
Bisagras
  • Zamak, negro
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 103 g
Bisagras

Material

Espiga Roscada

  • Acero inoxidable

Cuerpo

  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate

Eje

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25160.0255
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.