Las bisagras de zinc fundido a presión con resorte de retorno permiten que las puertas se abran o cierren automáticamente.
El par de restablecimiento depende del ángulo de apertura de la bisagra (consulte el dibujo). Las pruebas de resistencia han demostrado que el par del reinicio no cambia incluso después de 100.000 ciclos.
Estas bisagras de zinc fundido a presión se caracterizan por su diseño simple y atemporal.
Este artículo 25163.0010 - Bisagras Zamak, con retorno por resorte / cierre de retorno con resorte (b1: 60 mm, l1: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras Zamak, con retorno por resorte (EH 25163.)
Cuerpo
Muelle
Cubierta
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels