Bisagras Zamak, con retorno por resorte

EH 25163.

Las bisagras de zinc fundido a presión con resorte de retorno permiten que las puertas se abran o cierren automáticamente.

El par de restablecimiento depende del ángulo de apertura de la bisagra (consulte el dibujo). Las pruebas de resistencia han demostrado que el par del reinicio no cambia incluso después de 100.000 ciclos.

Estas bisagras de zinc fundido a presión se caracterizan por su diseño simple y atemporal.

Su selección resultó en 4 aciertos

Ma­te­rial
Color
Ver­sión
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Zamak
Color:
plata
Ver­sión:
cierre de retorno con resorte
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25163.0010
CAD
Documentos
Bisagras
  • cierre de retorno con resorte – croquis 1, Zamak, plata
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 149 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Zamak
Color:
negro
Ver­sión:
cierre de retorno con resorte
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25163.0110
CAD
Documentos
Bisagras
  • cierre de retorno con resorte – croquis 1, Zamak, negro
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 149 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Zamak
Color:
plata
Ver­sión:
apertura de retorno accionada por resorte
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25163.0015
CAD
Documentos
Bisagras
  • apertura de retorno accionada por resorte – croquis 2, Zamak, plata
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 146 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Zamak
Color:
negro
Ver­sión:
apertura de retorno accionada por resorte
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25163.0115
CAD
Documentos
Bisagras
  • apertura de retorno accionada por resorte – croquis 2, Zamak, negro
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 146 g
show article view
Bisagras

Material

Cuerpo

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate

Muelle

  • Alambre de acero para muelles

Cubierta

  • Termoplástico POM
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25163. Bisagras – Zamak, con retorno por resorte
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.