Las bisagras de zamak con posiciones de bloqueo mantienen la puerta y las tapas en posiciones fijas. Evita cierres o aperturas automáticas no deseadas. Esta es una ventaja, por ejemplo, al llenar máquinas e instalaciones o durante el mantenimiento y las reparaciones.
La versión con las posiciones de bloqueo -3° y 117° (croquis 2) también garantiza que la puerta o la tapa presione ligeramente contra el marco del cuerpo en -3° cuando está cerrada.
Estas bisagras de zinc fundido a presión se caracterizan por su diseño simple y atemporal.
Este artículo 25164.0010 - Bisagras Zamak, con posiciones de bloqueo / posiciones de indexación -3° y 117° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras Zamak, con posiciones de bloqueo (EH 25164.)
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos