Filtro de producto
Su selección resultó en 10 aciertos
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
2,5 kN
Más detalles
d1 : M6
d2 : 24,5 mm
d3 : 9,6 mm
l1 : ~ 52 mm
l2 : 14 mm
l3 : 9,5 mm
l4 mín.: 13 mm
l5 : 29 mm
l6 : 18,5 mm
SW SW1 : 22 mm
SW SW2 : 19 mm
SW SW3 : 8 mm
SW SW4 : 5 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
Peso: 75 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
4,5 kN
Más detalles
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 15 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 18 mm
l3 : 11,5 mm
l4 mín.: 16 mm
l5 : 33 mm
l6 : 23,5 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 24 mm
SW SW3 : 13 mm
SW SW4 : 7 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
Peso: 138 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
6,5 kN
Más detalles
d1 : M10
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 mín.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
Peso: 396 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
d1 : M12
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 mín.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
Peso: 399 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
d1 : M16
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 mín.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
Peso: 1119 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
d1 : M20
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 mín.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
Peso: 1152 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
6,5 kN
Más detalles
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 mín.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
Peso: 396 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 mín.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
Peso: 401 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 mín.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
Peso: 1118 g
show article view
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 mín.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
Peso: 1148 g
show article view
Material
Base
Acero termotratado, templado, fosfatado
Asiento
Acero termotratado, templado, fosfatado
Parte de acoplamiento
Acero termotratado, nitrurado, negro
Tuerca
Acero termotratado, fosfatado
Contratuerca
Acero, negro (ISO 4035/8675)
Muelle
Notas
Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.
Montaje
Montaje-desmontaje mediante una tuerca en T; no es necesario un reajuste manual.
Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.
Ficha técnica EH 25100. Acoplamientos Rápidos – con compensación angular y radial
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.