Filtro de producto
Su selección resultó en 12 aciertos
Tamaño de ranura en T [mm]:
6 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 6 mm
d: M5
a: 5,7 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Peso: 2,1 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
8 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Peso: 5,4 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Peso: 8,8 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Peso: 14 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Peso: 23 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
16 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Peso: 0,7 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
18 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Peso: 46 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
20 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Peso: 69 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
22 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Peso: 98 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
28 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Peso: 213 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
36 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Peso: 423 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
42 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 42 mm
d: M36
a: 41,5 mm
e: 65 mm
h: 52 mm
k: 26 mm
Peso: 676 g
show article view
Material
Acero termotratado, templado, pavonado
Ficha técnica EH 23020. Tuercas para Ranuras en T – rombo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.