Las tuercas de fijación según DIN 6330 tienen una superficie esférica que encaja con los asientos cónicos DIN 6319 (EH 23050.).
Con esta combinación de tuerca de fijación y asiento cónico, se pueden compensar superficies no paralelas.
Este artículo 23070.0024 - Tuercas Hexagonales DIN 6330 (altura 1,5 d) / con superficie de apoyo esférica lateral, forma B (d1: M24) es una variante del grupo de artículos Tuercas Hexagonales DIN 6330 (altura 1,5 d) (EH 23070.)
1) Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.
2) Material no comprendido en la norma DIN.
Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels