Los dados de alineación sirven para posicionar dispositivos y elementos de sujeción sobre platos de máquinas con ranuras en T según el DIN 650.
Se colocan fácilmente en su posición después de haber colocado el utillaje en su sitio, y no pueden dañar la máquina, como pueden hacerlo los dados planos (fijos).
Este artículo 23120.0022 - Dados de Alineación DIN 6323 / forma C, b1 < b2 (Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm, Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 22 mm) es una variante del grupo de artículos Dados de Alineación DIN 6323 (EH 23120.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels