23030.0203 - Tornillos Cabeza en T
DIN 787

Los tornillos con cabeza en T montados con tuerca DIN 6330 (EH 23070.) y arandela DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.

Estos tornillos con cabeza en T se caracterizan por la rosca laminada.

Este artículo 23030.0203 - Tornillos Cabeza en T DIN 787 / calidad 8.8 (Tamaño de ranura en T: 20 mm, d: M20, l: 200 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos Ca­be­za en T DIN 787 (EH 23030.)

Ver­sión
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
calidad 8.8
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
20 mm
d [mm]:
M20
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
32 mm
k [mm]:
12 mm
Artículo No.:
23030.0203 1)
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 8.8
  • Tamaño de ranura en T: 20 mm
  • d: M20
  • l: 200 mm
  • a: 19,6 mm
  • b: 125 mm
  • e: 32 mm
  • k: 12 mm
  • Peso: 523 g
Tornillos Cabeza en T

Material

  • Acero termotratado, negro, forjado, el guiado para ranura en T está fresado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23030.0203
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.