Los tensores combinados con tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.
Estos tensores sin cabeza se caracterizan por la rosca laminada.
Este artículo 23040.0084 - Tensores sin Cabeza DIN 6379 para tuercas en T / calidad 10.9 (d: M8, l: 160 mm) es una variante del grupo de artículos Tensores sin Cabeza DIN 6379 para tuercas en T (EH 23040.)
1) Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.
2) La dimensión difiere de la norma DIN.
Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos
También disponibles tensores sin cabeza con dimensión b1 alargada.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels