Los tensores combinados con tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.
Estos tensores sin cabeza se caracterizan por la rosca laminada.
Este artículo 23040.0582 - Tensores sin Cabeza DIN 6379 b1 largo para tuercas para ranuras en T / calidad 10.9 (d: M8, l: 63 mm) es una variante del grupo de artículos Tensores sin Cabeza DIN 6379 b1 largo para tuercas para ranuras en T (EH 23040.)
Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos