23320.0014 - Tensores Flotantes
con sujeción y bloqueo independiente M 12

Los tensores flotantes con sujeción y bloqueo independiente se utilizan para fijar y sostener puntos de sujeción adicionales en piezas extremadamente flexibles y delicadas. Ambas fuerzas, de apoyo y bloqueo, pueden diseñarse individualmente.

Las ventajas de los tensores flotantes son:

  • Evita las vibraciones durante el proceso de las piezas
  • Proporciona sujeción a nervios, molduras y cubrejuntas como refuerzo de las piezas sujetas
  • Sujeción sin deformación de piezas en bruto.

Este artículo 23320.0014 - Tensores Flotantes con sujeción y bloqueo independiente M 12 / () es una variante del grupo de artículos Ten­so­res Flo­tan­tes con sujeción y bloqueo independiente M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
379 g
Artículo No.:
23320.0014
Documentos
Tensores Flotantes
  • Peso: 379 g
Tensores Flotantes

Material

Cuerpo ajustable

  • Aluminio, anodizado azul

Cuerpo

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso y rectificado

Mordazas de sujeción

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso

Notas

Para un funcionamiento seguro, el orificio roscado debe estar siempre cerrado,  por ejemplo con un tornillo de ajuste M 12 x 10.

Para situaciones de sujeción especiales, las mordazas estándar suministradas pueden ser modificadas o reemplazadas (vea el dibujo del catálogo; rosca ISO 4762 - M8 - 12.9, M máx. = 43 Nm).

Referencias

Una sujeción adicional y práctica es montar un soporte 23470.0250 o utilizar el soporte 23210.0740.

Montaje

  1. Fije el tensor (rosca de conexión M 12) al dispositivo mediante una llave (SW 46).
  2. Ajuste el tope en altura y el giro con el manguito de ajuste azul y bloquearlos con el tornillo prisionero (3 x SW 2,5). A la hora de regular el tope en altura, hay que tener en cuenta la tolerancia de la pieza a mecanizar.

Procedimiento

  1. Presione hacia abajo el tensor.
  2. Pivote la mordaza de sujeción hacia dentro.
  3. Libere el tensor. La mordaza inferior contacta la pieza de trabajo con una fuerza leve.
  4. Apriete la tuerca de fijación (SW 18) (máximo par de 15 Nm). Las mordazas sujetan la pieza, el tensor todavía oscila.
  5. Apriete la tuerca hexagonal (SW 10) (máx. par de 10 Nm).
  6. El proceso de sujeción ha terminado.
  7. Para aflojar el bloqueo, realice el proceso a la inversa: libere la tuerca hexagonal (SW 10) -libere la tuerca de fijación (SW 18) - gire las mordazas hacia afuera
  8. El tensor flotante está en posición final.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23320.0014
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tensores Flotantes
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Floating Clamps
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Variantes adicionales de este artículo


Accesorios

Pueden obtenerse como accesorio mordazas intercambiables con la altura de sujeción incrementada - referencia 23320.0050 - .0058, así como mordazas de cierre, referencia 23320.0148-.0156.

Otros productos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.