El tensor flotante sirve para sujetar y soportar puntos de sujeción adicionales en los componentes.
Las ventajas de los tensores flotantes son:
Este artículo 23320.0012 - Tensores Flotantes con sujeción y bloqueo combinado M 12 / () es una variante del grupo de artículos Tensores Flotantes con sujeción y bloqueo combinado M 12 (EH 23320.)
Cuerpo ajustable
Cuerpo
Mordazas de sujeción
Para un funcionamiento seguro, el orificio roscado debe estar siempre cerrado, por ejemplo con un tornillo de ajuste M 12 x 10.
Para situaciones de sujeción especiales, las mordazas estándar suministradas pueden ser modificadas o reemplazadas (vea el dibujo del catálogo; rosca ISO 4762 - M8 - 12.9, M máx. = 43 Nm).
Una sujeción adicional y práctica es montar un soporte 23470.0250 o utilizar el soporte 23210.0740.
Pueden obtenerse como accesorio mordazas intercambiables con la altura de sujeción incrementada - referencia 23320.0050 - .0058, así como mordazas de cierre, referencia 23320.0148-.0156.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos