Las mordazas de sujeción pueden utilizarse para los tensores flotantes 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 y 23320.0014.
Las mordazas superiores (23320.0054, 23320.0056 y 23320.0058 - croquis 1 a 3) pueden usarse para aumentar la altura de sujeción.
En la mordaza superior con rosca hembra M8 (23320.0154 / .0156 - croquis 4 y 5) se pueden atornillar diferentes piezas estándar - ver "Productos adicionales".
La mordaza inferior con función pivotante (23320.0148 - croquis 6) se adapta a los calados de la pieza de trabajo.
Este artículo 23320.0058 - Mordazas de Cierre para tensor flotante M 12 / mordaza superior intercambiable (Rango de sujeción máx. en combinación con 23320.0050: 26 mm – 38 mm) es una variante del grupo de artículos Mordazas de Cierre para tensor flotante M 12 (EH 23320.)
Mordazas de sujeción
El par de apriete de la mordaza flotante debe adaptarse / reducirse según la situación. Vigile la presión en la superficie debido al reducido contacto de las mordazas de sujeción.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos