23111.0888 - Casquillos de Posicionamiento
para pasadores de sujeción y posición, para atornillar

Estos casquillos para el posicionamiento de los pasadores de sujeción están montados en la contraparte.

Este artículo 23111.0888 - Casquillos de Posicionamiento para pasadores de sujeción y posición, para atornillar / (d1 F6: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to para pasadores de sujeción y posición, para atornillar (EH 23111.)

Ma­te­rial
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4112, templado
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Artículo No.:
23111.0888
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Alojamiento D2 H7: 60 mm
  • Alojamiento D5: M6
  • Alojamiento D8 +1: 37 mm
  • Alojamiento D9: 61,5 mm
  • Alojamiento T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Alojamiento T2: 28 mm
  • Alojamiento T3: 14 mm
  • Peso: 318 g
Casquillos de Posicionamiento

Material

  • Acero inoxidable 1.4112, templado

Montaje

Los casquillos de posicionamiento con tornillo, para pasadores de sujeción y posición se insertan en la mesa de mecanizado o en la placa base y se atornillan.

Se suministra con tornillos de montaje.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23111.0888
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones Breve de Pasadores de Sujeción y Posición (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.