23111.0862 - Casquillos de Posicionamiento
para pasadores de sujeción y posición, montaje a presión

Estos casquillos para el posicionamiento de los pasadores de sujeción están montados en la contraparte.

Este artículo 23111.0862 - Casquillos de Posicionamiento para pasadores de sujeción y posición, montaje a presión / (d1 F6: 16 mm) es una variante del grupo de artículos Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to para pasadores de sujeción y posición, montaje a presión (EH 23111.)

Ma­te­rial
d1 F6 [mm]
d2 +0,01 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4112, templado
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 +0,01 [mm]:
22,03 mm
Artículo No.:
23111.0862
Documentos
Casquillos de Posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 +0,01: 22,03 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 28,6 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 6,9 mm
  • l3: 12,1 mm
  • Alojamiento D2 H7: 22 mm
  • Alojamiento D5 +1: 31 mm
  • Alojamiento T1 ±0,02: 7,25 mm
  • Alojamiento T2 mín.: 22 mm
  • Peso: 22 g
Casquillos de Posicionamiento

Material

  • Acero inoxidable 1.4112, templado

Montaje

El casquillo de posicionamiento a presión para colocar los pasadores de sujeción, se inserta en la mesa de la máquina o en la placa base con una ligera presión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23111.0862
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones Breve de Pasadores de Sujeción y Posición (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.